Nuevo sistema de tuberías Transair para uso industrial
Este sitio utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia posible. Si continúa navegando o si permanece en el sitio, acepta el uso que hagamos de tales cookies de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Obtenga más información, incluso cómo gestionar las cookies   aquí.

Innovador sistema de tuberías Transair®

Con más de 25 años de experiencia en innovación e investigación de soluciones óptimas, Transair® le ayuda desde la fase de diseño hasta la ejecución del proyecto.

LA TRANQUILIDAD EN SISTEMA DE TUBERIAS

Con más de 750 000 instalaciones en todo el mundo y más de 25 años de innovación de productos, el sistema de tuberías Transair® se ha convertido en la marca de confianza para redes de aire comprimido, vacio, gases inertes, aguas y aceites industriales. Transair®se adapta de forma perfecta a las limitaciones y necesidades de todas las industrias y es reconocido por su rendimiento, desde la sala técnica hasta el punto de uso, en la mayoría de los sectores industriales.

  • Para proporcionar modularidad a sus usuarios, los componentes Transair® son reutilizables e intercambiables, lo que permite realizar modificaciones inmediatas y sencillas en el diseño.
  • Transair® reduce significativamente los costos energéticos de la planta al aumentar la eficiencia, reducir las caídas de presión y eliminar las fugas. Las tuberías de aire comprimido Transair® se integran en los sistemas de tuberías tradicionales existentes sin comprometer su rendimiento, por lo que son perfectas para proyectos de actualización o ampliación.
  • Para garantizar la sostenibilidad de las máquinas y los equipos, el sistema de tuberías Transair® mantiene una calidad de aire constante desde la producción hasta el punto de uso.
  • Transair® ha desarrollado diferentes tecnologías para ofrecer el perfecto equilibrio entre seguridad, eficacia y adaptabilidad.
  • Dado que los usuarios finales necesitan una solución duradera para su servicio industrial, el sistema de tuberías Transair® ofrece una solución resistente a la intemperie y libre de corrosión.

¡EL REFERENTE DE CALIDAD!

  

Todos los productos Transair® se prueban y controlan en cada etapa del proceso de producción para garantizar la máxima eficiencia para el contratista y el cliente final.

Los productos Transair®están garantizados por un periodo de 10 años contra cualquier defecto a partir de la fecha de instalación.

Como pionero y especialista en redes de fluidos industriales, Transair®ofrece una solución innovadora que cumple con la mayoría de las normas y certificaciones del mercado.

  

DESDE LA PRODUCCIÓN...

Transair® desarrolló una gama de productos diseñados para responder a las exigencias específicas de las salas técnicas, como los entornos difíciles, el espacio reducido y la necesidad de operaciones de mantenimiento de los equipos, sin dejar de lado las ventajas históricas de Transair®: rapidez y facilidad de instalación, flexibilidad, modularidad, seguridad y rendimiento.

  • Todos estos productos están fabricados en aluminio y cumplen los requisitos de la norma ISO 8573: 2001 y 2010 Clase 1.1.1, lo que garantiza que el fluido no se contamine con partículas sólidas, agua, humedad o aceite.
  • Todos estos productos son totalmente compatibles con todo tipo de compresores, incluidos los que no usan aceite.

¡HASTA EL PUNTO DE USO!

Las fugas suelen ser un problema en el punto de uso. Evite esto al usar los productos Transair® en el punto de uso, específicos para aplicaciones de aire comprimido y fluidos industriales.

FRL,enrolladores de tubos, suportación, enchufes rápidos, mangueras, sensores TCMS™ Blue, válvulas... ¡Transair® ofrece la gama más amplia del mercado!

  • Tomas murales: para montaje en pared o en máquinas, de 1 a 3 puertos, con o sin válvula de bloqueo, monobloque para una estanqueidad optimizada, incluidos tapones finales para la puesta en marcha inmediata.
  • Enchufes rápidos: para conectar y desconectar de forma segura dispositivos y herramientas
  • Filtros reguladores y lubricadores ideales para uso general; pueden instalarse a continuación de la instalación de aire comprimido.
  • Enrolladores de tubos: optimizan la productividad y la seguridad de su área de trabajo
  • Tubos en espiral: se adaptan de forma perfecta a las instalaciones que requieren flexibilidad en un espacio reducido.
  • Sensores TCMS™ Blue: sensores Bluetooth para la medición instantánea en el lugar de trabajo de su red de aire comprimido.

ASISTENCIA TÉCNICA

  

Un equipo de especialistas dedicado está disponible para apoyar sus proyectos en cada paso. Cuente con nosotros para cualquier asistencia, incluidos:

  • Estudios técnicos
  • Estudios de dimensionamiento de tuberías
  • Lista de materiales detallada y peso/volumen relacionado.
  • Estimaciones de los tiempos de instalación
  • Asistencia 3D/CAD/BIM
  

ENLACES RÁPIDOS

Detalles del producto

Catálogo en PDF

Descargas

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

¿Busca un sistema de tuberías para fluidos industriales?

Podemos ayudarlo con el diseño del proyecto y el asesoramiento técnico.